Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSNK8-45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLFSNT8-45 |
HBLFSNT8-45-SEP |
HBLFSNT8-45-SET |
HBLFSNT8-45-SEU |
HBLFSNT8-45-SSP |
HBLFSNT8-45-SST |
HBLFSNT8-45-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | |
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SET (jeu de vis et écrou) | |
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
4.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Avec couvercle | Nom de la série | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Largeur de profilé applicable(mm) | 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 180 / 200 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Position de la languette | Avec languette des deux côtés | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 45, 90, 100 | Type de support | Supports avec couvercle |
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Non fourni | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles