Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLCS8 | EN AC-46100 Équiv. | - |
Polyamide | ||
HBLCR8 | EN ZC0400 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Polyamide | - | |
HBLCD8 | EN 1.4308 Équiv. | |
Polyamide |
Référence pièce |
HBLCS8-B |
Référence pièce | Masse (g) | Vis fournie | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Vis | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | |||
HBLCS8-B | 64 | CBS12-30 | 2 | 800 | ||
HBLCR8-B | 84 | CBS12-30 | 3 | 1623 | ||
HBLCR8-S | 84 | 1623 | ||||
HBLCD8-S | 64 | Vis d'assemblage à tête ronde M12x30 | 3 | 3026 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLCD8-S |
HBLCR8-B |
HBLCR8-S |
HBLCS8-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Type de support | Vis utilisables | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | Couleur du capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4308 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type trois directions | Vis M10 (incluse) | 3 | S (gris) | |
8.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN ZC0400 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type trois directions | Vis M12 (incluses) | 3 | B (noir) | |
8.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN ZC0400 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type trois directions | Vis M12 (incluses) | 3 | S (gris) | |
7.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN AC-46100 Equiv. | Jeu de supports en cornière, type deux directions | Vis M12 (incluses) | 2 | B (noir) |
Loading...
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 40 carré |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type de support
Vis utilisables
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Couleur du capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles