Supports - Série 8, supports pour fixation d'écrou

Supports - Série 8, supports pour fixation d'écrou:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFSNK8
Référence pièceMatériau de la douilleVis et écrou encastré utilisableCharge admissiblePrix unitaireRemise sur volume
(g)VisQuantitéEcrou encastréQuantité(N)1 à 99 pièce(s)100~200
HBLFSR855CBM8-202HNTT8-822058  

Modifications

Supports - Série 8, supports pour fixation d'écrou:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HBLFSR8
HBLFSR8-C
HBLFSR8-C-SEC
HBLFSR8-C-SEP
HBLFSR8-C-SET
HBLFSR8-C-SEU
HBLFSR8-C-SSP
HBLFSR8-C-SST
HBLFSR8-C-SSU
HBLFSR8-SEC
HBLFSR8-SEP
HBLFSR8-SET
HBLFSR8-SEU
HBLFSR8-SSP
HBLFSR8-SST
HBLFSR8-SSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

1.47 €

Disponible Jour même

Stock

6Non fourniNon fourni

1.77 €

Disponible 3 jours 6C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.57 €

Disponible 3 jours 6C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

3.15 €

Disponible 3 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.89 €

Disponible 3 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.15 €

Disponible 3 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.37 €

Disponible 3 jours 6C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.97 €

Disponible 3 jours 6C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.79 €

Disponible 3 jours 6C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

3.27 €

Disponible 3 jours 6Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.85 €

Disponible 3 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.59 €

Disponible 3 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.85 €

Disponible 3 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.07 €

Disponible 3 jours 6Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.67 €

Disponible 3 jours 6Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.49 €

Disponible 3 jours 6Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 8, supports pour fixation d'écrou:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Type à contre-écrou Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40 et 80
Type de support Supports de montage d'écrou Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique