Guidages linéaires / version de rail au choix / matériau au choix

Guidages linéaires / version de rail au choix / matériau au choix
  • Réduction du délai
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours
  • Grande quantité possible (D-JIT)
Guide miniature/bloc standard anti-poussière/précontrainte légère/configuration avancée L:Affichage d'image associés
Matériau
Dureté
TypeDimension LNombre de blocs
Précharge légère
Niveau élevé
Glissière standardGlissière large
Acier inoxydable
56HRC~
SSEBDSSEBWDSélectionnable1
SSE2BDSSE2BWD2
SSEBDLSSEBWDLConfigurable1
SSE2BDLSSE2BWDL2
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L
SSEBD13-220
 Référence pièceLDimensions du blocDimension de la glissière
TypeHWL1BCSxℓL2KCbH1W1W2CaTrou contre-aléséFG
d1xd2xh
Glissière standard(1 bloc)
SSEBD
SSEBDL
(2 blocs)
SSE2BD
SSE2BDL
1345~470
(120)
2736.92015M3x3.519.9110.57.5127.50.53.5x6x4.52510
1670~670
(150)
3245.42520M3x427.4130.59.5158.50.53.5x6x4.54015
20100~700
(160)
40533025M4x634.6160.51120100.56x9.5x5.56020
Glissière large(1 bloc)
SSEBWD
SSEBWDL
(2 blocs)
SSE2BWD
SSE2BWDL
1470~470
(150)
4047.32815M3x3.530.1120.582480.54.5x8x4.54015
1670~670
(190)
60584520M4x4.540140.59.54290.54.5x8x4.54015
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs.

Modifications

Guide miniature/bloc standard anti-poussière/précontrainte légère/configuration avancée L:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSE2BD13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BD13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSE2BD16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BD16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BD20-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSE2BD20-[760,​820,​880,​940]
SSE2BDL13-[121-469/1]
SSE2BDL13-[470-969/1]
SSE2BDL16-[151-669/1]
SSE2BDL16-[670-989/1]
SSE2BDL20-[161-699/1]
SSE2BDL20-[700-939/1]
SSE2BWD14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWD14-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWD16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWD16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWDL14-[151-190/1]
SSE2BWDL14-[191-669/1]
SSE2BWDL14-[670-989/1]
SSE2BWDL16-[151-496/1]
SSE2BWDL16-[497-989/1]
SSEBD13-[45,​495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEBD13-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBD16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBD16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEBD20-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEBD20-[760,​820,​880,​940]
SSEBDL13-[46-469/1]
SSEBDL13-[470-969/1]
SSEBDL16-[71-669/1]
SSEBDL16-[670-989/1]
SSEBDL20-[101-669/1]
SSEBDL20-[670-939/1]
SSEBWD14-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBWD14-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEBWD16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBWD16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEBWDL14-[71-469/1]
SSEBWDL14-[470-989/1]
SSEBWDL16-[71-669/1]
SSEBWDL16-[670-989/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de rail Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Numéro de pièce nominal Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type à dimension L
1 7 jours 10Glissière standard12132120 ~ 47012220033008.89.516.1Type standard
1 7 jours 10Glissière standard12132520 ~ 67012220033008.89.516.1Type standard
1 7 jours 10Glissière standard15162150 ~ 670153600540021.623.439.6Type standard
1 7 jours 10Glissière standard15162-153600540021.623.439.6Type standard
1 7 jours 10Glissière standard20202160 ~ 700205200850048.448.486.4Type standard
1 7 jours 10Glissière standard20202-205200850048.448.486.4Type standard
1 7 jours 10Glissière standard12132121 ~ 46912220033008.89.516.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard12132470 ~ 96912220033008.89.516.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard15162151 ~ 669153600540021.623.439.6Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard15162670 ~ 989153600540021.623.439.6Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard20202161 ~ 699205200850048.448.486.4Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard20202700 ~ 939205200850048.448.486.4Type configurable
1 7 jours 10Glissière large24142150 ~ 47012W3500530020.622.352.1Type standard
1 7 jours 10Glissière large24142510 ~ 67012W3500530020.622.352.1Type standard
1 7 jours 10Glissière large42162190 ~ 67015W5800850040.243.6148Type standard
1 7 jours 10Glissière large42162-15W5800850040.243.6148Type standard
1 7 jours 10Glissière large24142151 ~ 19012W3500530020.622.352.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière large24142191 ~ 66912W3500530020.622.352.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière large24142670 ~ 98912W3500530020.622.352.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière large42162151 ~ 49615W5800850040.243.6148Type configurable
1 7 jours 10Glissière large42162497 ~ 98915W5800850040.243.6148Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard1213145 ~ 67012220033008.89.516.1Type standard
1 7 jours 10Glissière standard1213170 ~ 47012220033008.89.516.1Type standard
1 7 jours 10Glissière standard1516170 ~ 670153600540021.623.439.6Type standard
1 7 jours 10Glissière standard15161-153600540021.623.439.6Type standard
1 7 jours 10Glissière standard20201100 ~ 700205200850048.448.486.4Type standard
1 7 jours 10Glissière standard20201-205200850048.448.486.4Type standard
1 7 jours 10Glissière standard1213146 ~ 46912220033008.89.516.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard12131470 ~ 96912220033008.89.516.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard1516171 ~ 669153600540021.623.439.6Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard15161670 ~ 989153600540021.623.439.6Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard20201101 ~ 669205200850048.448.486.4Type configurable
1 7 jours 10Glissière standard20201670 ~ 939205200850048.448.486.4Type configurable
1 7 jours 10Glissière large2414170 ~ 47012W3500530020.622.352.1Type standard
1 7 jours 10Glissière large24141510 ~ 67012W3500530020.622.352.1Type standard
1 7 jours 10Glissière large4216170 ~ 67015W5800850040.243.6148Type standard
1 7 jours 10Glissière large42161-15W5800850040.243.6148Type standard
1 7 jours 10Glissière large2414171 ~ 46912W3500530020.622.352.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière large24141470 ~ 98912W3500530020.622.352.1Type configurable
1 7 jours 10Glissière large4216171 ~ 66915W5800850040.243.6148Type configurable
1 7 jours 10Glissière large42161670 ~ 98915W5800850040.243.6148Type configurable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Guide miniature/bloc standard anti-poussière/précontrainte légère/configuration avancée L:Affichage d'image associés
Guide miniature/bloc standard anti-poussière/précontrainte légère/configuration avancée L:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue (fil) pour empêcher les billes de tomber.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P. 525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.
■Autres
· Modèles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P. 527.
· Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de bloc Bloc standard Matériaux Acier inoxydable
Précharge Précharge légère Normes de précision Haute qualité Disposition des billes Type miniature
Retenue Non fourni Élément de roulement Rouleaux Type de lubrification Graisse au savon de lithium (Standard)

Assistance technique