Ruban adhésif double-face pour type standard en caoutchouc de silicone

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Référence pièce-W
ADTR-20
Référence pièceWCaoutchouc correspondantMatériau de baseComposant principalPrix unitaire
StandardRésistant à la chaleurConducteurRésistance à l'huileStandardRésistant à la chaleurConducteurRésistance à l'huile
ADTR-LADTRPLADTR20Nitrile, chloroprène, éthylène, butyle, fluorineTissu en polyester non tisséAdhésif acrylique -  
50   
ADTSHADTS--20SiliconeStandard : Film en polyester
Résistant à la chaleur : Film en polyimide
Adhésif au silicone  --
50  
ELADTR en rouleaux de 5m, autres en rouleaux de 10m.
Pour ADTS, seule la face avec le papier blanc protecteur (surface adhérant à la silicone) adhère au caoutchouc de silicone.
Les joints adhésifs double-face et les adhésifs pour uréthane, caoutchouc, et mousse sont également disponibles en tant que produits répertoriés sur la page Web.
Pour plus de détails, rechercher par référence sur http://fa.misumi.jp.
Température admissible : HADTS : 200SDgrC, Autres : 120SDgrC.
Référence pièce
ADTR-20
ADTR-50
ADTS-20
ADTS-50
HADTS-20
HADTS-50
LADTR-20
LADTR-50
PLADTR-20
PLADTR-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Type Largeur W
(mm)

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif acryliqueType standard20

11.07 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif acryliqueType standard50

24.94 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif au siliconeType standard20

49.24 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif au siliconeType standard50

60.82 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif au siliconeType résistant à la chaleur20

93.32 €

1 Disponible 7 jours 10Adhésif au siliconeType résistant à la chaleur50

60.82 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif acryliqueType conducteur20

113.09 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif acryliqueType conducteur50

12.84 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif acryliqueType résistant à l'huile20

24.94 €

1 Disponible 5 jours 10Adhésif acryliqueType résistant à l'huile50

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

• Données de test d'adhérence
Test de résistance au délaminage 180 degrés : plaque de caoutchouc de 1mm d'épaisseur et 25mm de largeur liée à une plaque EN 1.4301 équiv. et mesurée. La force de résistance au décollement est exprimée sous forme de charge adhésive (N).
Unité : largeur N/25mm
ConditionsStandardRésistant à la chaleurConducteurRésistance à l'huile
ADTRADTSHADTSLADTRPLADTR
NitrileMousse enEthylèneButyleFluorSiliconeSiliconeNitrileMousse enEthylèneButyle 
Température ambiante x20 min.
60606060601336666Voir P.420
Température ambiante x72 h.
80808080801599999
80°C x 48 h.7070707070151013141212
Ces valeurs ne constituent pas une garantie, mais un exemple de valeurs mesurées.
* Pour les autres rubans adhésifs et adhésifs, P.489

Produits complémentaires

Assistance technique