• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixations pour pinces pneumatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Fixations pour pinces pneumatiques:Affichage d'image associés
 TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
FixéACHATEN 1.1191 équiv.Tufftride®Vis d'assemblage à tête à six pans creux : x2
Goupille de positionnement : x1
ConfigurableACHATWPlacage autocatalytique au nickel
Avant la livraison, la goupille de positionnement est insérée dans le trou de la goupille par ajustement forcé.

Spécifications

Référence pièce-L-P
ACHAT4
ACHATW4

-

L13

-

P8.6
■Dimension commune
Pince (nominale)T1T2P1P2P3GK1K2M1M2d
44452.552.556.5M2M22.4
65.25635.735.56.7M3M2.52.9
■Fixe
Référence pièceLPWW1W2ZAX1X2Pince utilisablePrix unitaire
TypePince (nominale)1 ~ 4 jeu(x) (x 2 par jeu)
ACHAT4128.622.42025.81.79.82.44.9ACHK4-□ 
6147.424.423.229.82.711.82.95.9ACHK6-□ 
Le prix unitaire correspond au prix d'un jeu (des deux côtés).
■Configurable
Référence pièceL Incrément de 1mmSélection PWW1W2ZAX1X2Pince utilisablePrix unitaire
TypePince (nominale)1 ~ 4 jeu(x) (x 2 par jeu)
ACHATW412~180.68.616.624.6P+11.4281.7123.56ACHK4-□
ACHE4-N
 
614~250.67.414.224.6P+15.8302.71236ACHK6-□
ACHE6-N
 
Le prix unitaire correspond au prix d'un jeu (des deux côtés).

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ACHAT4
ACHAT6
ACHATW4-L[12-18/1]-P[0.6,​8.6,​16.6]
ACHATW4M-L[12-18/1]-P[0.6,​8.6,​16.6]
ACHATW6-L[14-25/1]-P[0.6,​7.4,​14.2]
ACHATW6M-L[14-25/1]-P[0.6,​7.4,​14.2]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface Diam. de pièce à travailler P
(mm)
Nominal L
(mm)

20.00 €

Disponible 5 jours 10Tuftride8.64-

20.00 €

Disponible 5 jours 10Tuftride7.46-

-

7 jours 10Placage autocatalytique au nickel0.6 ~ 16.6412 ~ 18

-

7 jours 10Placage autocatalytique au nickel0.6 ~ 16.64M12 ~ 18

-

7 jours 10Placage autocatalytique au nickel0.6 ~ 14.2614 ~ 25

-

7 jours 10Placage autocatalytique au nickel0.6 ~ 14.26M14 ~ 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixation Matériau EN 1.1191 Equiv. Trou Type à trou taraudé

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique