Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XYCRS60 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | ||||||||||||||
TYPE | A | (B) | Distance de déplacement (mm) | E | F | (J) | D | G | H | L | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ |
XYCRS | 25 | 29 | ±3.2 | 7 | 11.8 | (6.8) | 9.5 | 9.3 | 24.3 | 24.3 | 30 | 6 | 10.5 | 20 | 2.4 | 4.2 | 2.5 |
40 | 26 | ±6.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 32 | 3.4 | 6 | 3.3 | |
50 | 23 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 40 | 3.4 | 6 | 3.5 | ||
60 | 21 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
80 | 22 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
90 | 34.8 | ±12.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 80 | 4.5 | 8 | 5.3 | |
100 | 20.8 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | ||
120 | 88 | ±25 | 13.5 | 26 | (10.8) | 19.1 | 11 | 34.5 | 31 | 40 | 10 | 14.5 | 100 | 4.5 | 8 | 5.3 |
A | Surface de l'étage (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N•m) | Rigidité du moment ("/N•cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | |||||
Linéarité | Parallélisme du mouvement | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | ||||||
25 | 25x25 | 9.8 | 30µm | 60 µm | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.83 | 5.70 | 4.83 | 100µm | 0.09 | |
40 | 40x40 | 17.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.28 | ||||
50 | 50x50 | 28 | 3.4 | 3 | 3.4 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | ||||
60 | 60x60 | 44.1 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.48 | ||||
80 | 80x80 | 93.1 | 17.3 | 15.1 | 17.3 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 120µm | 0.77 | |||
90 | 90x90 | 110 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | ||||
100 | 100x100 | 140 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 1.20 | ||||
120 | 120x120 | 180 | 57.2 | 44.7 | 57.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.91 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYCRS25 |
XYCRS50 |
XYCRS60 |
XYCRS80 |
XYCRS90 |
XYCRS100 |
XYCRS120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | 25.1-30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | |
293.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | 35.1-40 | 50 | 50 | 28 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | |
413.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | 35.1-40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | ||
492.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | 35.1-40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | ||
391.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | 35.1-40 | 90 | 90 | 110 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | |
440.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | 35.1-40 | 100 | 100 | 140 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | |
611.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | 35.1-40 | 120 | 120 | 180 | ±25 | ±25 | 40 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Loading...
Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Rectitude de la table(µm) | 30 |
Parallélisme de la table(µm) | 60 | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles