• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table Z à rouleau croisé de précision standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisation noire

Spécifications

Modèle (type A)
ZCRS40
Référence pièceVue avantVue latéraleVue d'en haut
TYPEA(B)HDistance de déplacement(mm)FK(J)DGNW1W2tPQXYy
ZCRS254135±3.21345(6.8)9.512.571524864.517164
405935±6.52452(10.8)1316.81220248105.516164
5059302461(10.8)1316.810203010105.520205
6059252464(10.8)1316.810204010105.525255
8059202480(10.8)1316.8-204010105.5502510
908020±12.52484(10.8)1316.8-205010105.5502515
10080202480(10.8)1316.8-205010105.5502510
120155.530±2524101(10.8)1816.2-205010105.5502510

• Performances
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Capacité de charge
(N)
Précision de la courseCapacité de charge du moment (N•m)Rigidité du moment ("/N•cm)Poids
(kg)
Prix unitaire
TYPEALinéaritéPasLacetRoulementPasLacetRoulement
ZCRS2525x254.930µm1.10.80.43.032.851.80.06 
4040x409.82.72.22.00.380.420.280.24 
5050x5014.73.53.03.30.20.220.120.34 
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.46 
8080x804919.215.117.30.050.050.040.76 
9090x9025.020.022.00.050.050.041.03 
100100x10036.030.033.00.060.070.051.2 
120120x12057.244.766.70.030.020.011.79 
Max. Le force de retenue (réf.) varie en fonction des couples de serrage. Prévoir des marges de sécurité suffisantes pour la conception.
Résolution de la tête de micromètre : 10µm/division

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZCRS25
ZCRS50
ZCRS60
ZCRS80
ZCRS90
ZCRS100
ZCRS120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)

161.40 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255 à 30Jusqu'à ±10mm1 à 1525254.9±3.2153.032.851.8

190.75 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 605 à 30Jusqu'à ±10mm15,1 à 20505014.7±6.5200.20.220.12

262.27 €

1 5 jours 1041 à 6041 à 605 à 30Jusqu'à ±10mm15,1 à 20606019.6±6.5200.120.110.07

317.91 €

1 Jour même

Stock

1061 à 9061 à 9030,1 à 50Jusqu'à ±10mm15,1 à 20808049±6.5200.050.050.04

293.45 €

1 Disponible 5 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50±10-30mm15,1 à 20909049±12.5200.050.050.04

337.47 €

1 Disponible 5 jours 1091 à 12091 à 12030,1 à 50±10-30mm15,1 à 2010010049±12.5200.060.070.05

440.18 €

1 Disponible 5 jours 1091 à 12091 à 12030,1 à 50±10-30mm15,1 à 2012012049±25200.030.020.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique