Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Type à vis à tête plate | Type à vis à tête extra basse | Plaque à charnière | Arbre | |
HHSZ | HHSZT | EN 1.4401 équiv. | Surface endurcie | - |
HHSZD | - | Zinc moulé sous pression | Placage au chrome | - |
Référence pièce |
HHSZ65 SHPSNA5 HHPSNA8 |
Référence pièce | Forme n° | W | W1 | L1 | C | C1 | t | HHSZ, HHSZD | HHSZT | divisions | * Charge admissible (N) | Poids (g) | HHSZ | HHSZD | HHSZT | ||||||
Type | L | N | D | d | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||
Trou | Chanfrein | 1 à 19 pc(s). | 20~100 | 1 à 19 pc(s). | 20~100 | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | ||||||||||||||
HHSZ HHSZD HHSZT | 50 | A | 50 | 35 | 20 | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 3 | 350 | 110 | ||||||
65 | 65 | 40 | 35 | 5.6 | 10.6 | 9.6 | 5.6 | 450 | 190 | ||||||||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 | 650 | 305 | |||||||||
100 | B | 100 | 60 | 30 | 5 | 850 | 500 | - | - | ||||||||||||
125 | 100 | 60 | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | - | - | 5 | 1000 | 650 | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHSZ50 |
HHSZ65 |
HHSZ75 |
HHSZ100 |
HHSZ125 |
HHSZD50 |
HHSZD65 |
HHSZD75 |
HHSZT50 |
HHSZT65 |
HHSZT75 |
HHSZT100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Charge admissible (N) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Largeur (W) (mm) | Type à trou de vis de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 50 | Chanfrein | |
25.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 450 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 65 | Chanfrein | |
30.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 650 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 75 | Chanfrein | |
34.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 850 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 100 | Chanfrein | |
47.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 1000 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 100 | Chanfrein | |
12.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 350 | Zinc moulé sous pression | Placage au chrome | 50 | Chanfrein | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 450 | Zinc moulé sous pression | Placage au chrome | 65 | Chanfrein | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 650 | Zinc moulé sous pression | Placage au chrome | 75 | Chanfrein | |
16.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 50 | [Contre-alésé] Contre-alésée | |
18.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 450 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 65 | [Contre-alésé] Contre-alésée | |
22.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 650 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 75 | [Contre-alésé] Contre-alésée | |
24.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 850 | [Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv. | Polissage peau de chamois | 100 | [Contre-alésé] Contre-alésée |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Montage par vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Largeur (W)(mm)
Type à trou de vis de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles