Aimants avec supports - Filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants avec supports - Filetage:Affichage d'image associés
Référence pièceTempérature
de résistance à la chaleur
 Matériau Traitement de surface Matériau Traitement de surface
HXBEN 1.0718 équiv.Placage autocatalytique au nickelAimant néodymePlacage nickel80°C

Spécifications

Référence pièce-L
HXB10
HXG10
-
8
Référence pièced1BMxP (normal)Force d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]FenduSix pans creuxPrix unitaire
TypeLWB1t1
HXB6845M6x1.03.9 {0.4}1700~22001.5 -
15-3.03.0
885M8x1.257.8 {0.8}2900~34001.5 -
15-4.03.0
1086M10x1.516.7 {1.7}2700~32002.0 -
15-5.03.0
121278M12x1.7532.3 {3.3}2500~30002.5 -
20-6.03.0
161410M16x260.8 {6.2}2700~3200-8.03.0
20
201613M20x2.5123.5 {12.6}2900~3400-10.04.0
25
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXB6-8
HXB6-15
HXB8-8
HXB8-15
HXB10-8
HXB10-15
HXB12-12
HXB12-20
HXB16-14
HXB16-20
HXB20-16
HXB20-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M
(mm)
Longueur de vis L
(mm)

18.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068

20.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10615

18.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1088

20.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10815

17.62 €

1 Disponible 6 jours 10108

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

101015

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

101212

20.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

101220

21.40 €

1 Disponible 6 jours 101614

21.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

101620

22.67 €

1 Disponible 6 jours 102016

22.67 €

1 Disponible 6 jours 102025

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Aimants avec supports - Filetage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du support EN 1.0718 Equiv. Traitement de surface du support Placage autocatalytique au nickel
Traitement de surface de l'aimant Placage nickel Pôle magnétique (avant) N

Assistance technique