Blocs aimantés trilatéral commutables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs aimantés trilatéral commutables:Affichage d'image associés
Composant  Matériau Traitement de surface
Corps principalEN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel
AimantAimant néodyme-
BoutonEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
HXBK40
Référence pièceForce d'attraction
 N {kgf}
Force d'attraction
 N {kgf}
Poids (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeL1 pièce2~34~10
HXBK40235 {24}78 {8}528   
60490 {50}147 {15}1683   
La force d'attraction est fournie à titre de référence uniquement. Lorsque plusieurs côtés d'un matériau magnétique sont attirés en même temps, la force d'attraction peut diminuer. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXBK40
HXBK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme extérieure L
(mm)

120.90 €

1 Disponible 6 jours 1040

152.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• La surface d'attraction ~ peut être mise sous tension et hors tension en tournant le bouton.
• Le bouton est en acier inoxydable robuste.
• Accroît l'efficacité de l'assemblage et de l'usinage.

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Type Blocs aimantés à attraction trilatérale

Assistance technique