Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
LAJS | EN 1.0038 équiv. |
LAJC | EN 1.1206 équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | L |
LAJS10 | - | A50 | - | B50 | - | L1000 |
Référence pièce | A | B | L | Prix unitaire | |||||||||
Type | T | L20~50 | L51~75 | L76~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | |||
LAJS (EN 1.0038 équiv.) | 5 | 50 | 50 | 20~1200 | - | - | - | ||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
6 | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
10 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
12 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
15 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 |
Référence pièce | A | B | L | Prix unitaire | |||||||||
Type | T | L20~50 | L51~75 | L76~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | |||
LAJC (EN 1.1206 équiv.) | 5 | 50 | 50 | 20~1200 | - | - | - | ||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
6 | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
10 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
12 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
15 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LAJC6-A[50,75]-B[50,70]-L[20-600/1] |
LAJC12-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJC15-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJS5-A[50,75]-B[50,70]-L[20-600/1] |
LAJS6-A[50,75]-B[50,70]-L[20-600/1] |
LAJS10-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJS12-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJS15-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | T (épaisseur de la plaque) (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1206 Equiv. | 6 | 50 ~ 75 | 50 ~ 70 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1206 Equiv. | 12 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1206 Equiv. | 15 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 50 ~ 75 | 50 ~ 70 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 6 | 50 ~ 75 | 50 ~ 70 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 10 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 12 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 |
Loading...
Traitement de surface | Non fourni | Méthode de finition | Surfaces fraisées (Standard) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
T (épaisseur de la plaque)(mm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles