Équerre laminée Configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Équerre laminée Configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériau
LASREN 1.0038 équiv.
LAARAlliage d'aluminium série 6000
LAUREN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-L
LASR10-A100-B100-L300
Dimension TCôtés longs de dim. A et B.Perpendicularité k
5, 620~750.2
850~750.35
1025~750.2
76~1000.3
101~1250.35

Référence pièceABLPrix unitaire
TypeTMin. L ~ 50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LASR
(EN 1.0038 équiv.)
5
6
25~5025~5025~300
51~75
1025~5030~50
51~75
76~100
51~7551~75
76~100
101~125
76~10076~100
101~125
101~125101~125

Référence pièceABLPrix unitaire
TypeTMin. L ~ 50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LAAR
(Alliage d'aluminium série 6000)
520~5020~5025~300
51~75
51~7551~75
630~5030~50
51~75
105030~50
51~75
76~100
51~7551~75
76~100
76~10076~100

Référence pièceABLPrix unitaire
TypeTMin. L ~ 50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LAUR
(EN 1.4301 équiv.)
5
20~6025~5025~300
660~7525~50
51~75
85050
51~7551~75

Modifications

Équerre laminée Configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LAAR5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAAR6-A[30-75/1]-B[30-50/1]-L[25-300/1]
LAAR10-A[50-100/1]-B[30-100/1]-L[25-300/1]
LASR5-A[25-75/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LASR6-A[25-75/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LASR10-A[25-125/1]-B[30-125/1]-L[25-300/1]
LAUR5-A[20-60/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LAUR6-A[60-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LAUR8-A[50-75/1]-B[50-75/1]-L[25-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau T (épaisseur de la plaque)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 15 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000630 ~ 7530 ~ 5025 ~ 300
1 15 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 60001050 ~ 10030 ~ 10025 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.525 ~ 7525 ~ 5025 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.625 ~ 7525 ~ 5025 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.1025 ~ 12530 ~ 12525 ~ 300
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.520 ~ 6025 ~ 5025 ~ 300
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.660 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.850 ~ 7550 ~ 7525 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Méthode de finition Surfaces fraisées (Standard)

Produits complémentaires

Assistance technique