Équerre laminée traitée Configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Équerre laminée traitée Configurable:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceCode
EN 1.0038 équiv.Oxydé noirBLAS
Placage autocatalytique au nickelMLAS
Placage chromé brillantYLAS
Galvanisation au zincSLAS
Alliage d'aluminium série 6000Anodisé clairWLAA
Anodisé noirELAA

Spécifications

Référence pièce-A-B-L
BLAS10-A75-B50-L100
Tolérance  T
TABL
L : jusqu'à 300±0.3±0.5±0.5±0.5

Dimension TCôtés longs de dim. A et B.Perpendicularité k
5, 6Min. ~750.05
10Min. ~800.05
81~1250.1
12, 15Min. ~800.05
81~1250.1
15126~1500.35

Référence pièceIncrément de 1mm
TypeTABL
BLAS
MLAS
YLAS
SLAS
520~7520~75 25~ 300
6
1025~12525~125
1250~12550~125 50~ 300
1550~15050~150
WLAA
ELAA
520~7520~75 25~ 300
6
1025~10025~100
1250~12550~125 50~ 300

Modifications

Équerre laminée traitée Configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
BLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
BLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
BLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
BLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
ELAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
ELAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
ELAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1]
ELAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
MLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
MLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
MLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
MLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
MLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
SLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
SLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
SLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
SLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
SLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
WLAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
WLAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
WLAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1]
WLAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
YLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
YLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
YLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
YLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
YLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface T (épaisseur de la plaque)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Revêtement oxydé noir520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Revêtement oxydé noir620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Revêtement oxydé noir1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Revêtement oxydé noir1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Revêtement oxydé noir1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé noir520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé noir620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé noir1025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé noir1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage autocatalytique au nickel520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage autocatalytique au nickel620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage autocatalytique au nickel1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage autocatalytique au nickel1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage autocatalytique au nickel1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300
1 9 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Chrome trivalent520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 9 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Chrome trivalent620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 9 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Chrome trivalent1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 9 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Chrome trivalent1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 9 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Chrome trivalent1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé clair520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé clair620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé clair1025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 300
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000[Disponible] Anodisé clair1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 12 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage chrome brillant520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 12 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage chrome brillant620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 12 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage chrome brillant1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 12 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage chrome brillant1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 12 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.[Disponible] Placage chrome brillant1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Surfaces fraisées (Standard)

Produits complémentaires

Assistance technique