Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHTDTN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2 |
SHTDMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux 2 pièces (acier inoxydable) |
Référence pièce | |
SHTDT1320 SHTDA2030 SHTDMN25 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | T1 | L1 | d | L2 | S | E | C | Vis de serrage M | d1 | d2 | ℓ | Masse g | Prix unitaire | ||
Type | D | SHTDTN | SHTDMN | ||||||||||||||||
SHTDTN SHTDMN | 10 | 20 | 62 | 30 | 20 | - | 50 | 6.6 | 38 | 6 | 24 | 2 | M6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 177 | ||
12 | 172 | ||||||||||||||||||
16 | 25 | 38 | 25 | 25 | 260 | ||||||||||||||
20 | 30 | 85 | 48 | 30 | 15 | 70 | 58 | 8 | 41 | M8 | 14 | 9 | 9 | 605 | |||||
25 | 566 | ||||||||||||||||||
30 | 110 | 53 | 40 | 20 | 90 | 70 | 10 | 48 | 3 | 1019 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHTDMN10 |
SHTDMN12 |
SHTDMN16 |
SHTDMN20 |
SHTDMN25 |
SHTDMN30 |
SHTDTN10 |
SHTDTN12 |
SHTDTN16 |
SHTDTN20 |
SHTDTN25 |
SHTDTN30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
29.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
42.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | |
44.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | |
56.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | |
67.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
29.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
41.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
48.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | |
55.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | |
65.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Goupille fendue | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Produits en fonte | Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles