Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Filetage à pas à droite | Filetage à pas à gauche | ||
MTWK | MTWLK | EN 1.1191 Équiv. | - |
MTWBK | MTWBLK | Revêtement oxydé noir | |
RMTWK | RMTWLK | Placage LTBC | |
MTSWK | MTSWLK | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | S |
MTWK20 | - | 800 | - | S90 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | F | R | B | T | Q | A | M x Pas | E | D | Pas | ||
Type | D | L | S | P | |||||||||
(Filetage à pas à droite) (Filetage à pas à gauche) | 12 | 80~1000 | 2≤S≤80 | 10 | 8 | 7 | 26 | 8 | 11 | 8x1.0 | 6 | 12 | 2 |
14 | 12 | 10 | 8 | 29 | 10 | 12 | 10x1.0 | 8 | 14 | 3 | |||
16 | 100~1200 | 2≤S≤95 | 12 | 12 | 8 | 29 | 12 | 12 | 12x1.0 | 10 | 16 | 3 | |
18 | 150~1200 | 12 | 12 | 8 | 29 | 12 | 12 | 12x1.0 | 10 | 18 | 4 | ||
20 | 2≤S≤100 | 12 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15x1.0 | 12 | 20 | 4 | ||
La dimension D 22 n'est pas disponible pour MTSWK. Les dimensions D 22 et 25 ne sont pas disponibles pour MTSWLK. Produits chromés noir basse température : L≤1000 | 22 | 12 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15x1.0 | 12 | 22 | 5 | ||
25 | 12 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15x1.0 | 12 | 25 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de rotation de la vis | Matériau | Méthode de finition | Filetage nominal D (φ) | Pas (mm) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 2 ~ 80 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 95 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 | ||
1 | 12 jours | 10 | Filetage à pas à gauche | EN 1.1191 Equiv. | Placage LTBC | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 2 ~ 100 |
Loading...
Forme de l'axe | Type à une extrémité à épaulement, une extrémité à épaulement double | Type | Arbres de vis mères | Type d'axe | Cuivre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sens de rotation de la vis
Matériau
Méthode de finition
Filetage nominal D(φ)
Pas(mm)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles