Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis-mères - Unités de soutien du côté fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis-mères - Unités de soutien du côté fixe:Affichage d'image associés
■Détails des pièces
NuméroNom des piècesMTWZ-S/-CP/-LP-SETMatériauTraitement de surface
Quantité
Unité de soutien côté fixe111EN 1.1191 Équiv.Revêtement oxydé noir
Collier111EN 1.0038 Équiv.
Écrou de roulement (avec protecteur de filetage)111EN 1.0038 Équiv.
Jeu de plaques de butée-1(1)EN 1.0038 Équiv.
Vis d'assemblage à tête à six pans creux-2(2)EN 1.7220 Équiv.
Côté soutien de l'unité de soutien--1EN 1.1191 Équiv.
Bague de retenue pour arbre--1Acier à ressort* Aucun traitement
Roulement radial--1EN 1.3505 Équiv.Aucun traitement
Deux roulements préchargés sont intégrés dans une unité de soutien côté fixe.
Comme indiqué dans les spécifications pour l'unité de soutien côté support, tout roulement n'est pas intégré dans le corps principal lorsque le produit est livré.
Les valeurs entre ( ) sont uniquement applicables lorsque les unités de soutien sont achetées sous forme de jeu.
*Seul les produits Q8 ont reçu un traitement de surface à base de chrome trivalent.

Spécifications

Référence pièce  
 
TYPE Q (-SET)
MTWZ 15  
MTWZ 12 -SET
MTWZ-S 12  
MTWZ-CP 15 -SET
Unité de soutien côté fixe Dimensions de l'accessoire
QEcrou de roulementDimensions du collier
M
Fine
Taille de clé applicableD.I.D.E.Epaisseur
8M8x1.014811.53
10M10x1.01710143
12M12x1.01912153
15M15x1.02215203

Référence pièceJeu d'unité de soutien
Jeu côté support
ABCFhJHGTLR(ℓ)XdE(ℓ1)Ecrou de roulementLevier de serrageRoulementCharge axiale admissible (N)
TypeQ
MTWZ
MTWZ-S
MTWZ-CP
MTWZ-LP
8-SET
(Uniquement lors de l'achat d'unités de soutien sous forme de jeu)
524825383035201360.522224.84.56.6624BNR8CLDM6-32-MB608ZZ1300
10705336523534251365.524234.59827BNR10CLDM6-40-MB6000ZZ2300
12705836524039301370.524234.51027BNR12B6001ZZ2600
15806241604039301727255.85.5111231BNR15B6002ZZ2900

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MTWZ8
MTWZ8-SET
MTWZ10
MTWZ10-SET
MTWZ12
MTWZ12-SET
MTWZ15
MTWZ15-SET
MTWZ-CP8
MTWZ-CP8-SET
MTWZ-CP10
MTWZ-CP10-SET
MTWZ-CP12
MTWZ-CP12-SET
MTWZ-CP15
MTWZ-CP15-SET
MTWZ-LP12
MTWZ-LP12-SET
MTWZ-LP15
MTWZ-LP15-SET
MTWZ-S8
MTWZ-S8-SET
MTWZ-S10
MTWZ-S10-SET
MTWZ-S12
MTWZ-S12-SET
MTWZ-S15
MTWZ-S15-SET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShaft Dia. At Support Part (Bearing I.D.)
(Ø)
Allowable Axial Load (only for Fixed Side)
(N)
Dimension Q
(Ø)
Membres structurels de SET

46.24 €

Disponible Jour même

Stock

10813008Côté fixe, unités de support uniquement

69.10 €

Disponible Jour même

Stock

10813008Côté fixe + Côté support

47.84 €

Disponible Jour même

Stock

1010230010Côté fixe, unités de support uniquement

72.18 €

Disponible Jour même

Stock

1010230010Côté fixe + Côté support

47.84 €

Disponible Jour même

Stock

1012260012Côté fixe, unités de support uniquement

73.67 €

Disponible Jour même

Stock

1012260012Côté fixe + Côté support

55.81 €

Disponible Jour même

Stock

1015290015Côté fixe, unités de support uniquement

82.81 €

Disponible Jour même

Stock

1015290015Côté fixe + Côté support

87.38 €

Disponible 3 jours 10813008Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

108.21 €

Disponible 3 jours 10813008Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

90.99 €

Disponible 3 jours 1010230010Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

113.10 €

Disponible 3 jours 1010230010Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

90.99 €

Disponible 3 jours 1012260012Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

114.70 €

Disponible 3 jours 1012260012Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

98.97 €

Disponible 3 jours 1015290015Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

123.73 €

Disponible 3 jours 1015290015Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques

102.37 €

Disponible 3 jours 1012260012Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques

125.43 €

Disponible 3 jours 1012260012Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques

110.34 €

Disponible 3 jours 1015290015Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques

134.58 €

Disponible 3 jours 1015290015Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques

84.30 €

Disponible 3 jours 10813008Côté fixe + Jeu de butées antirotation

105.24 €

Disponible 3 jours 10813008Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation

87.80 €

Disponible 3 jours 1010230010Côté fixe + Jeu de butées antirotation

110.13 €

Disponible 3 jours 1010230010Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation

87.80 €

Disponible 3 jours 1012260012Côté fixe + Jeu de butées antirotation

111.62 €

Disponible 3 jours 1012260012Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation

95.67 €

Disponible 3 jours 1015290015Côté fixe + Jeu de butées antirotation

120.65 €

Disponible 3 jours 1015290015Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type carré Type Côté fixe

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique