Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Largeur de courroie | Matériau* | Traitement de surface | Accessoire* Vis de serrage | ||||
4mm | 4mm | 6mm | 9mm | Poulie | Embase | |||
GT15040 | GT2040 | GT2060 | GT2090 | |||||
GPA | ● | ● | ● | ● | Alliage d'aluminium série A2000 | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. |
GPA32GT2060 | - | A | - | H8 |
Référence pièce | Forme de poulie | Forme de poulie | |||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | A | B | |||||
Spécs. d'alésage de l'arbre (sélection) | Spécs. d'alésage de l'arbre (sélection) | ||||||||
H Trou rond | P Trou rond + taraud | N Rainure + taraud | H Trou rond | P Trou rond + taraud | N Rainure + taraud | ||||
Aluminium GPA | 18 | GT15040 | A | 3 | - | - | - | - | - |
20 | 3, 4 | ||||||||
24 | 4, 4.5, 5 | 5 | |||||||
30 | A B | 4, 4.5, 5, 6 | 5, 6 | - | 4 | 5, 6 | - | ||
36 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 8 |
Référence pièce | Forme de poulie | Forme de poulie | |||||||
A | B | ||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | |||||
H Trou rond | P Trou rond + taraud | N Rainure + taraud | H Trou rond | P Trou rond + taraud | N Rainure + taraud | ||||
Aluminium GPA | 14 | GT2040 GT2060 GT2090 | A | 3 | - | - | - | - | - |
15 | 3, 4 | ||||||||
16 | 3, 4 | ||||||||
18 | 4, 4.5, 5 | ||||||||
20 | 4, 4.5, 5, 6 | ||||||||
21 | 4~6 | ||||||||
22 | A B | 4~6 | - | - | 4 | - | - | ||
24 | 5, 6, 6.35, 7 | 5 | |||||||
25 | 5, 6, 6.35, 7 | 5, 6, 6.35, 7 | |||||||
26 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | |||||||
28 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | |||||||
30 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | |||||||
32 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | - | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6 | - | |||
34 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7, 8 | |||||
36 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7, 8 | |||||
38 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7, 8 | ||||
40 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 6, 6.35, 7~13 | 6, 6.35, 7~10 | ||||
44 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~13 | 8, 10, NK10, 11 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~12 | ||||
48 | 8~17 | 8~15 | 8, 10, NK10, 11~13 | 8~16 | 8~12 | 8 | |||
50 | 8~17 | 8~16 | 8, 10, NK10, 11~14 | 8~16 | 8~12 | 8 | |||
60 | 8~24 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~19 | 8~24 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~14 |
Nombre de dents | Prix du corps | Frais d'usinage de l'alésage de l'arbre (+prix du corps) | ||||||||||
Alliage d'aluminium série 2000 (anodisé clair) | ||||||||||||
GT15040 | GT2040 | GT2060 | GT2090 | 1.5GT | 2GT | |||||||
Forme A | Forme B | Forme A | Forme B | Forme A | Forme B | Forme A | Forme B | Trou P | Trou N | Trou P | Trou N | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | - | |||||||||||
22 | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | ||||||||||||
25 | - | - | ||||||||||
26 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
32 | - | - | - | - | - | |||||||
34 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
38 | - | - | - | - | ||||||||
40 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
48 | - | - | - | - | ||||||||
50 | ||||||||||||
60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 14 | Forme A | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 14 | Forme A | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 14 | Forme A | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 15 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 15 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 15 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 16 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 16 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 16 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 1.5GT | 4 | 18 | Forme A | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 18 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 18 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 18 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 1.5GT | 4 | 20 | Forme A | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 20 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 20 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 20 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 21 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 21 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 21 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 22 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 22 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 22 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 22 | Forme B | - | - | - | 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 22 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 22 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 22 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 22 | Forme B | - | - | - | 4 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 22 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 22 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 22 | Forme B | - | - | - | 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 1.5GT | 4 | 24 | Forme A | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 1.5GT | 4 | 24 | Forme A | - | - | 5 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 24 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 24 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 24 | Forme B | - | - | - | 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 24 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 24 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 24 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 24 | Forme B | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 24 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 24 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 24 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 24 | Forme B | - | - | - | 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 25 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 25 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 25 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 25 | Forme B | - | - | - | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 25 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 25 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 25 | Forme B | - | - | - | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 25 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 25 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 9 | 25 | Forme B | - | - | - | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 26 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 26 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 4 | 26 | Forme B | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 26 | Forme A | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 26 | Forme A | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2GT | 6 | 26 | Forme B | - | - | - | 5 ~ 8 |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Matériau | EN AW-2017 Equiv. (Duralumin) | Traitement de surface | Anodisé clair |
---|---|---|---|---|---|
Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles