Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Largeur de courroie | Matériau *1 | Traitement de surface | Accessoire *1 Vis de serrage | |||||
AT5 | AT10 | Poulie | Embase | ||||||
10mm | 15mm | 15mm | 20mm | 25mm | |||||
AT5100 | AT5150 | AT10150 | AT10200 | AT10250 | |||||
TTPA | ● | ● | ● | ● | ● | 2000 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. |
TTPB | ● | ● | ● | ● | ● | Anodisé noir | |||
TTPK | ● | ● | ● | ● | ● | Anodisation dure claire *2 | |||
TTPN | ● | ● | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) | TTPA30-AT5150 | - | A | - | NK10 | ||||||||||||
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F) | TTPA50-AT5150 | - | B | - | F20 | - | Z30 | - | J20.0 | ||||||||
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y) | TTPA24-AT10250 | - | A | - | Y25 | - | Q37 | - | R37 | - | S7 | - | T7 |
Référence pièce | Poulie Forme | Forme de poulie | ||||||||||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | A | B | ||||||||||||||
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | |||||||||||||||||
H Trou rond | P Trou rond+taraud | N, C Rainure+taraudage | V Trou étagé | Y A épaulement aux deux extrémités | H Trou rond | P Trou rond+taraud | N, C Rainure+taraudage | V, F Trou étagé | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | ||||||||||
Aluminium TTPA TTPB TTPK TTPN | 15 | AT5100 AT5150 | A B | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5~8 | 7~10 | 2.0≤J≤W-2.0 | 5~8 | 7~10 | 3~14 S+T≤W-3 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | - | 5~7 | 7~9 | - |
16 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 6~10 | 8~12 | 6~10 | 8~12 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | 6~10 | 8~12 | ||||||
18 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~14 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~11 | 8, 10, NK10 | 6~10 | 8~12 | 2.0≤J≤L-2.0 | |||||
20 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~16 | 8, 10, NK10, 11~16 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 6~14 | 8~16 | ||||||
22 | 7~19 | 7~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 7~17 | 9~19 | 7~17 | 9~19 | 7~19 | 7~15 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 7~14 | 9~16 | ||||||
24 | 7~22 | 7~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 7~20 | 9~23 | 7~20 | 9~22 | 7~22 | 7~17 | 8, 10, NK10, 11~13 | 7~19 | 9~21 | ||||||
25 | 7~22 | 7~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 7~20 | 9~23 | 7~20 | 9~22 | 7~22 | 7~18 | 8, 10, NK10, 11~15 | 7~19 | 9~21 | ||||||
26 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~22 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~27 | 8~21 | 8, 10, NK10, 11~17 | 8~25 | 10~27 | ||||||
28 | 8~27 | 8~24 | 8, 10, NK10, 11~24 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~25 | 10~27 | ||||||
30 | 10~28 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~30 | 10~28 | 10~23 | 10, NK10, 11~18 | 10~26 | 10~28 | ||||||
32 | 10~32 | 10~28 | 10, NK10, 11~28 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~35 | 10~32 | 10~27 | 10, NK10, 11~22 | 10~30 | 12~32 | ||||||
36 | 10~37 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
40 | 10~42 | 10~38 | 10, NK10, 11~38 | 10~40 | 12~42 | 10~40 | 12~42 | 10~40 | 10~35 | 10, NK10, 11~29 | 10~38 | 12~40 | ||||||
44 | 12~50 | 12~42 | 12~40 | 12~48 | 14~50 | 12~48 | 14~50 | 12~40 | 12~35 | 12~30 | 12~38 | 14~40 | ||||||
48 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | 12~53 | 14~55 | 12~40 | 12~35 | 12~30 | 12~38 | 14~40 | ||||||
50 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~40 | 12~35 | 12~30 | 12~38 | 14~40 | ||||||
60 | 12~72 | 12~45 | 12~45 | 12~70 | 14~72 | 12~70 | 14~72 | 12~40 | 12~35 | 12~30 | 12~38 | 14~40 | ||||||
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~45 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C. |
Référence pièce | Poulie Forme | Forme de poulie | ||||||||||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | A | B | ||||||||||||||
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | |||||||||||||||||
H Trou rond | P Trou rond+taraud | N, C Rainure+taraudage | V Trou étagé | Y A épaulement aux deux extrémités | H Trou rond | P Trou rond+taraud | N, C Rainure+taraudage | V, F Trou étagé | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | ||||||||||
Aluminium TTPA TTPB TTPK TTPN | 14 | AT10150 AT10200 AT10250 | A B | 10~27 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~25 | 12~27 | 3.0≤J≤W-3.0 | 10~25 | 12~27 | 3~17 S+T≤W-3 | 10~30 | 10~24 | 10, NK10, 11~18 | 10~27 | 12~30 | - |
15 | 10~28 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~28 | 10~31 | 10~25 | 10, NK10, 11~20 | 10~29 | 12~31 | ||||||
16 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 14~32 | 12~30 | 14~32 | 12~31 | 12~25 | 12~20 | 12~29 | 14~31 | 3.0≤J≤L-3.0 | |||||
18 | 12~37 | 12~30 | 12~30 | 12~35 | 14~37 | 12~35 | 14~37 | 12~31 | 12~25 | 12~20 | 12~29 | 14~31 | ||||||
20 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~40 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 12~36 | 12~30 | 12~25 | 12~34 | 14~36 | ||||||
22 | 12~52 | 12~48 | 12~48 | 12~50 | 14~52 | 12~50 | 14~52 | 12~36 | 12~30 | 12~25 | 12~34 | 14~36 | ||||||
24 | 12~59 | 12~50 | 12~50 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | ||||||
25 | 12~59 | 12~50 | 12~50 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | ||||||
26 | 12~59 | 12~50 | 12~50 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | ||||||
28 | 12~67 | 12~57 | 12~50 | 12~65 | 14~67 | 12~65 | 14~67 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | ||||||
30 | 12~76 | 12~65 | 12~50 | 12~74 | 14~76 | 12~74 | 14~76 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | ||||||
32 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~82 | 20~75 | 22~82 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 20~53 | 20~55 | ||||||
36 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~94 | 20~75 | 22~94 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 20~53 | 20~55 | ||||||
40 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 20~53 | 20~55 | ||||||
44 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 20~53 | 20~55 | ||||||
48 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 20~53 | 20~55 | ||||||
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~50 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 32 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 10 ~ 28 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 32 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 10 ~ 28 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 20 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 32 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 10 ~ 28 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 25 | 14 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 33 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 31 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 31 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 31 | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 10 ~ 29 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 10 ~ 31 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | AT10 | 15 | 15 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 29 | - |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V](mm)
WB
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles