Engrenages droits en plastique - Angle de pression 20°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Engrenages droits en plastique - Angle de pression 20°:Affichage d'image associés
TypeMatériauAccessoire
EngrenagesInsert de moyeu métallique
GEABMMC Nylon-Vis de serrage
(EN 1.7220 équiv.
Oxydé noir)
GEABMSEN 1.1191 équiv.
GEABMTEN 1.4301 équiv.Vis de serrage (EN 1.4301 équiv.)
GEABPPolyacétal-Vis de serrage (EN 1.7220 équiv.,
Oxydé noir)
GEABPSEN 1.1191 équiv.
GEABPTEN 1.4301 équiv.Vis de serrage (EN 1.4301 équiv.)
La vis de serrage n'est pas incluse dans les produits avec pignon de forme A.

Spécifications

Référence pièce-Nb
de dents
-B-Engrenages
Forme
-P
GEABM1.0
GEABPS2.0
GEABM0.5
-
-
-
20
40
20
-
-
-
10
20
8
-
-
-
A
B
K
-
-
-
8
20
7
Lorsque la forme d'engrenage n'est pas spécifiée, le module 1.0 à 18 dents min. et les modules 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 sont de forme B.
Référence pièceNombre de dentsBEngrenages droitsSélection de diam. d'alésage d'arbre PH7d
Diam. référence
Diam. de l'embout DG Diam. intérieurHL12M
(normal)
d1*1. Force de transmission admissible (Nm), résistance à la flexionPrix unitaire
GEABM
GEABP
GEABMS
GEABPS
GEABMT
GEABPT
TypeModuleSans insert de moyeu métalliqueAvec insert de moyeu métalliqueMC NylonPolyacétal
GEABM
(nylon MC)

GEABP
(polyacétal)


GEABMS
(avec insert de moyeu métallique, nylon MC)

GEABPS
(avec insert de moyeu métallique, polyacétal)


GEABMT
(acier inoxydable avec insert de moyeu métallique, nylon MC)

GEABPT
(acier inoxydable avec insert de moyeu métallique, polyacétal)
0.5*158K3~5-7.58.56.25918103M3-0.08 0.33   - -
*16896.750.09 0.36  
*183~79107.75100.11 0.42  
*2010118.75110.12 0.49  
*203B3~510118.758.58
(B=3)

7
(B=2)
5 2.50.05 0.18  
*243~7121310.75100.06 0.23  
*2512.513.511.250.06 0.24  
*28141512.750.07 0.28  
*30151613.750.08 0.31  
*32161714.750.08 0.33  
*36181916.750.10 0.39  
*402

3
202118.750.11 0.44  
*4522.523.521.250.13 0.51  
*48242522.750.14 0.55  
*50252623.750.15 0.58  
*563282926.750.17 0.67  
*60303128.750.18 0.73  
*64323330.750.20 0.78  
*703~8353633.75120.22 0.86  
*72363734.750.22 0.89  
*80404138.750.25 0.99  
*903~9454643.75140.28 1.13  
*100505148.750.32 1.27  
*120606158.750.39 1.54  
0.8*127K4~7-9.611.27.611.220133M3-0.13 0.50   - -
*144~811.212.89.212.80.17 0.66  
*154~91213.61013.60.18 0.73  
*165B4~712.814.410.81014 90.15 0.58  
*1814.41612.40.17 0.67  
*201617.6140.20 0.78  
*245~819.220.817.212.50.25 0.98  
*252021.6180.26 1.04  
*2822.42420.40.30 1.20  
*302425.6220.33 1.30  
*3225.627.223.640.36 1.42  
*366~928.830.426.814M40.42 1.65  
*403233.6300.47 1.88  
*453637.6340.55 2.18  
*4838.44036.40.59 2.36  
*504041.6380.63 2.49  
*5644.846.442.80.72 2.85  
*604849.6460.78 3.11  
*6451.252.849.20.84 3.33  
*706~115657.654160.92 3.66  
*7257.659.255.60.95 3.78  
*806465.6621.07 4.24  
*906~147273.670201.21 4.83  
*1006~168081.678241.37 5.43  
*1206~219697.694301.66 6.58  
1.01512A6~106151712.5-----P+40.49 1.71    
*16K8~12-161813.51825133M3-0.54 1.89   - -
1810A

B
8~108182015.51520104M4P+40.53 1.84    
208~11202217.5160.61 2.13    
228~12222419.5180.69 2.41    
248~148, 10242621.5200.77 2.69    
25252722.50.82 2.84    
268~15262823.5220.86 3.00    
28283025.50.94 3.28    
3010~1710, 12303227.5251.03 3.56    
3210~18323429.5261.11 3.87    
35353732.51.25 4.34    
3610~1910, 12, 15363833.5281.30 4.51    
4010~21404237.5301.48 5.15    
45454742.51.71 5.95    
48485045.51.86 6.45    
5010~2410, 12, 15, 20505247.5351.96 6.80    
55555752.52.20 7.63    
60606257.52.44 8.49    
7010~28707267.5402.88 10.02    
75757772.53.11 10.80    
80808277.53.33 11.59    
90909287.53.80 13.19    
10010010297.54.27 14.84    
120120122117.55.18 17.99    
1.51515A

B
8~12822.525.518.75182493M3P+41.38 3.16    
168~148, 10242720.25201.53 3.50    
188~15273023.252227124M41.79 4.08    
208~178, 10, 12303326.25252.07 4.73    
248~218, 10, 12, 15363932.25302.61 5.97    
258~2137.540.533.752.76 6.30    
268~22394235.25322.91 6.65    
288~23424538.25343.18 7.27    
308~248, 10, 12, 15, 20454841.25353.46 7.90    
328~28485144.25403.76 8.58    
358~2852.555.548.754.22 9.63    
368~28545750.254.38 10.00    
4010~3110, 12, 15, 20, 25606356.25455.00 11.42    
4510~3167.570.563.755.78 13.20    
4810~31727568.256.27 14.31    
5010~31757871.256.60 15.08    
6010~35909386.25508.24 18.83    
7012~3512, 15, 20, 25105108101.259.72 22.21    
8012~38120123116.255511.25 25.70    
Le nombre de dents marqué d'un * n'est pas disponible pour le type avec insert de moyeu métallique.
*1 Les forces de transmission admissibles reprises dans le tableau sont des valeurs de référence calculées sous des conditions conseillées. Pour connaître les conditions, voir P. 1498. La largeur de dent calculée est de 10mm.
La largeur de dent calculée du module 0.5 à 40 ~ 50 dents est de 3mm.

■Modules 2.0, 2.5, 3.0
Référence pièceNombre de dentsBEngrenages droitsSélection de diam. d'alésage d'arbre PH7d
Diam. référence
Diam. de l'embout DG Diam. intérieurHL12M
(normal)
d1*1. Force de transmission admissible (Nm), résistance à la flexionPrix unitaire
GEABM
GEABP
GEABMS
GEABPS
GEABMT
GEABPT
TypeModuleSans insert de moyeu métalliqueAvec insert de moyeu métalliqueMC NylonPolyacétal
GEABM
(nylon MC)
GEABP
(polyacétal)
GEABMS
(avec insert de moyeu métallique, nylon MC)
GEABPS
(avec insert de moyeu métallique, polyacétal)
GEABMT
(acier inoxydable avec insert de moyeu métallique, nylon MC)
GEABPT
(acier inoxydable avec insert de moyeu métallique, polyacétal)
2.0*1220A

B
10~12-242819.01834144M4-2.25 2.45 --
1410~1410283223.020P+42.96 3.23   
1510~1610, 12303425.0243.28 3.59   
1610~1710, 12, 15323627.0253.63 3.97   
1810~21364031.0304.24 4.63   
2010~23404435.0334.91 5.36   
2410~2810, 12, 15, 20485243.0406.19 6.77   
25505445.06.54 7.15   
2810~3110, 12, 15, 20, 25566051.0457.54 8.24   
3010~33606455.0488.20 8.96   
3212~3512, 15, 20, 25, 30646859.0508.91 9.73   
3512~35707465.09.99 10.92   
3612~35727667.010.38 11.34   
4012~42808475.06011.86 12.95   
45909485.013.70 14.97   
489610091.014.85 16.23   
5010010495.015.65 17.1   
60120124115.019.54 21.35   
GEABM
(nylon MC)

GEABMS
(avec insert de moyeu métallique, nylon MC)

GEABMT
(acier inoxydable avec insert de moyeu métallique, nylon MC)
2.51225A

B
10~1610303523.752337126M5P+64.39 -   
1410~1710354028.75255.77    
1512~2110, 12, 1537.542.531.25306.41    
1612~22404533.75327.09    
1812~2610, 12, 15, 20455038.75388.28    
2012~28505543.75409.59    
2212~3012, 15, 20556048.7544M6P+810.84    
2412~3312, 15, 20, 25606553.754812.10    
2512~3562.567.556.255012.78    
2812~4212, 15, 20, 25, 30707563.756014.73    
3012~45758068.756516.02    
3215~4915, 20, 25, 30, 35808573.757017.40    
3587.592.581.2519.52    
36909583.7520.27    
4010010593.7523.15    
45112.5117.5106.2526.76    
48120125113.7529.01    
50125130118.7530.57    
3.01230A

B
12~1912364228.52845157.5M5P+67.58 -   
1412~2212, 15424834.5329.98    
1514~25455137.53611.08    
1614~2612, 15, 20485440.53812.25    
1814~28546046.54014.31    
2014~3515, 20, 25606652.550M6P+816.56    
2214~37667258.55418.72    
2414~4015, 20, 25, 30727864.55820.90    
2514~42758167.56022.08    
2814~4915, 20, 25, 30, 35849076.57025.45    
3014~52909682.57527.68    
3218~5220, 25, 30, 35, 409610288.530.06    
3518~5610511197.58033.73    
36108114100.535.02    
40120126112.540.01    
45135141127.546.25    
*1 Les forces de transmission admissibles reprises dans le tableau sont des valeurs de référence calculées sous des conditions conseillées. Pour connaître les conditions, voir P. 1498.
Le nombre de dents marqué d'un * n'est pas disponible pour le type avec insert de moyeu métallique.

Modifications

Engrenages droits en plastique - Angle de pression 20°:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GEABM0.5-15-8-K-[3-5/1]
GEABM0.5-16-8-K-[3-5/1]
GEABM0.5-18-8-K-[3-7/1]
GEABM0.5-20-3-B-[3-5/1]
GEABM0.5-20-8-K-[3-7/1]
GEABM0.5-24-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-25-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-28-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-30-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-32-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-36-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-40-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-40-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-45-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-45-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-48-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-48-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-50-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-50-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-56-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-60-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-64-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-70-3-B-[3-8/1]
GEABM0.5-72-3-B-[3-8/1]
GEABM0.5-80-3-B-[3-8/1]
GEABM0.5-90-3-B-[3-9/1]
GEABM0.5-100-3-B-[3-9/1]
GEABM0.5-120-3-B-[3-9/1]
GEABM0.8-12-7-K-[4-7/1]
GEABM0.8-14-7-K-[4-8/1]
GEABM0.8-15-7-K-[4-9/1]
GEABM0.8-16-5-B-[4-7/1]
GEABM0.8-18-5-B-[4-7/1]
GEABM0.8-20-5-B-[4-7/1]
GEABM0.8-24-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-25-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-28-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-30-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-32-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-36-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-40-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-45-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-48-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-50-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-56-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-60-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-64-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-70-5-B-[6-11/1]
GEABM0.8-72-5-B-[6-11/1]
GEABM0.8-80-5-B-[6-11/1]
GEABM0.8-90-5-B-[6-14/1]
GEABM0.8-100-5-B-[6-16/1]
GEABM0.8-120-5-B-[6-21/1]
GEABM1.0-15-12-A-[6-10/1]
GEABM1.0-16-12-K-[8-12/1]
GEABM1.0-18-10-A-[8-10/1]
GEABM1.0-18-10-B-[8-10/1]
GEABM1.0-20-10-A-[8-11/1]
GEABM1.0-20-10-B-[8-11/1]
GEABM1.0-22-10-A-[8-12/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Diam. de l'alésage de l'arbre
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Manchons Précision
((Classe) *Nouveau JIS)

-

5 jours 1015Forme K3 ~ 58Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1016Forme K3 ~ 58Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1018Forme K3 ~ 78Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1020Forme B3 ~ 53Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1020Forme K3 ~ 78Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1024Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1025Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1028Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1030Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1032Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1036Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1040Forme B3 ~ 72Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1040Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1045Forme B3 ~ 72Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1045Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1048Forme B3 ~ 72Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1048Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1050Forme B3 ~ 72Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1050Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1056Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1060Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1064Forme B3 ~ 73Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1070Forme B3 ~ 83Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1072Forme B3 ~ 83Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1080Forme B3 ~ 83Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1090Forme B3 ~ 93Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 10100Forme B3 ~ 93Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 10120Forme B3 ~ 93Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1012Forme K4 ~ 77Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1014Forme K4 ~ 87Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1015Forme K4 ~ 97Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1016Forme B4 ~ 75Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1018Forme B4 ~ 75Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1020Forme B4 ~ 75Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1024Forme B5 ~ 85Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1025Forme B5 ~ 85Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1028Forme B5 ~ 85Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1030Forme B5 ~ 85Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1032Forme B5 ~ 85Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1036Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1040Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1045Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1048Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1050Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1056Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1060Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1064Forme B6 ~ 95Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1070Forme B6 ~ 115Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1072Forme B6 ~ 115Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1080Forme B6 ~ 115Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1090Forme B6 ~ 145Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 10100Forme B6 ~ 165Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 10120Forme B6 ~ 215Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1015Forme A6 ~ 1012Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1016Forme K8 ~ 1212Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1018Forme A8 ~ 1010Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1018Forme B8 ~ 1010Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1020Forme A8 ~ 1110Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1020Forme B8 ~ 1110Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

-

5 jours 1022Forme A8 ~ 1210Non fourniJIS B 1702 (niveau 5)

Loading...

Informations de base

Matériau Autres résines Traitement thermique Non fourni Traitement de surface Non fourni
Dent rectifiée Non fourni Jeu Fourni roulement Non fourni
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique