Roue à vis sans fin

Roue à vis sans fin

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roue à vis sans fin
  • Roue à vis sans fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roue à vis sans fin:Affichage d'image associés
Matériau : bronze phosphoreux (EN CC480K équiv.)
Niveau de précision : JIS B 1702 classe 4 équiv. (Finition de la surface de dent : usinée)

Spécifications

Référence pièce-Nombre de dents-Nombre de démarrages-Diam. d'alésage d'arbre P-Sens de torsion
WGEAU1.0
WGEAH1.0

-

20
-
-
1
2
-
-
6
6
-
-
R
R
■Roue à vis sans fin
Référence pièceNombre de dentsNombre de démarragesDiam. d'alésage d'arbre PH7Sens de torsiondDBHLF Entraxe d'engagementCouple admissible (Nm)
Résistance de la surface de dent
Jeu (mm)Rapport de réductionPrix unitaire
TypeModuleAlésage droit 1 à 5 pièce(s)
WGEAH0.8 2025R
(droite)
16.1117.6912189150.860.04~0221/10 
301524.0425.618191.891/30 
224.1625.618191.871/15 
401632.0533.620233.241/40 
501 840.0641.625274.90 1/50 
1.0 201620.052310162010181.580.06~0.241/20 
220.162316181.541/10 
301630.073320233.381/30 
230.243320233.351/15 
401840.084326285.791/40 
501850.105330338.761/50 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
Référence pièce
WGEAH0.8-20-2-5-R
WGEAH0.8-30-1-5-R
WGEAH0.8-30-2-5-R
WGEAH0.8-40-1-6-R
WGEAH0.8-50-1-8-R
WGEAH1.0-20-1-6-R
WGEAH1.0-20-2-6-R
WGEAH1.0-30-1-6-R
WGEAH1.0-30-2-6-R
WGEAH1.0-40-1-8-R
WGEAH1.0-50-1-8-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Nombre de démarrages Diam. d'alésage d'arbre P
(φ)

9.23 €

1 Jour même

Stock

100.82025

15.69 €

1 7 jours 100.83015

15.69 €

1 7 jours 100.83025

21.38 €

1 7 jours 100.84016

30.25 €

1 7 jours 100.85018

12.65 €

1 7 jours 101.02016

13.33 €

1 7 jours 101.02026

20.50 €

1 7 jours 101.03016

20.50 €

1 7 jours 101.03026

20.88 €

1 Jour même

Stock

101.04018

28.86 €

1 Jour même

Stock

101.05018

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Section de référence des engrenages : normale à dentée/Plan de référence pour la découpe d'engrenage : alésage
■Précautions
• Lors d'une poussée axiale élevée appliquée sur la vis sans fin, veiller à la serrer fermement lors de la fixation à l'arbre.
• Eviter l'utilisation lorsque la couronne à vis sans fin est enfoncée contre la roue ou dans des conditions de déportation axiale.
Les couronnes à vis sans fin étant modifiées conformément à F (entraxe d'engagement), il se peut que les engrenages coniques en spirale ne s'engrènent pas correctement, s'ils proviennent de fabricants différents.

Informations de base

Sens de torsion R (droite)

Produits complémentaires

Assistance technique