Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type |
EN 1.1191 équiv. | - | - | JPLR |
Placage autocatalytique au nickel | - | JPLRM | |
- | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | JPLRK | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | JPLRS |
Référence | - | P | - | B | |
JPLR6 | - | P8.5 | - | B6.5 | (Six pans creux) |
P | g6 |
5.0~6.0 | -0.004 -0.012 |
6.1~10.0 | -0.005 -0.014 |
10.1~15.0 | -0.006 -0.017 |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 0.1mm | ℓ | E | Prix unitaire | |||||
Type | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | JPLR | JPLRM | JPLRK | JPLRS | ||||
JPLR JPLRM JPLRK JPLRS | 3 | 98 | 5.0~6.0 | 6.5~10.0 | 2 | 2 | ||||
4 | 225 | 5.0~7.0 | 6.5~10.0 | 2 | 2.5 | |||||
5 | 461 | 6.0~8.0 | 6.5~10.0 | 2 | 3 | |||||
6 | 784 | 6.5~10.0 | 6.5~12.0 | 2 | 3 | |||||
8 | 1911 | 8.5~12.0 | 7.5~12.0 | 2.5 | 4 | |||||
10 | 3783 | 10.5~15.0 | 8.5~12.0 | 3 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. de vis M (mm) | Longueur de localisation côté B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 7 | 3 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 7 | 4 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 8 | 5 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 15 | 6 | 6.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 8 | 7.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 10 | 8.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 7 | 3 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 7 | 4 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 12 | 5 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 15 | 6 | 6.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 8 | 7.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 10 | 8.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 7 | 3 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 8 | 4 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 12 | 5 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 6 | 6.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 8 | 7.5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 10 | 8.5 ~ 12 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 5 ~ 6 | 3 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 5 ~ 7 | 4 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 6 ~ 8 | 5 | 6.5 ~ 10 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 6.5 ~ 12 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 8.5 ~ 12 | 8 | 7.5 ~ 12 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 10.5 ~ 15 | 10 | 8.5 ~ 12 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Avec six pans creux | Forme du côté montage | Fileté | Tolérance de D.E. du côté positionnement | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. de vis M(mm)
Longueur de localisation côté B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles