Bagues de centrage / laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Centreur de positionnement bronze - Droit:Affichage d'image associés
MatériauType
Dp6Dm6
EN CC762S équiv. (laiton à haute résistance)JBADJBADM

Spécifications

Référence-L
JBAD6
JBHDM10
-
-
10
20
RéférenceSélection LÉpaisseur (N)RDTolérance DPrix unitaire
TypedTolérance Dp6m6JBADJBADM
(Dp6)
JBAD


(Dm6)
JBADM
 5G6+0.012
+0.004
5681012152.50.510+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
 6568101215162
 8+0.014
+0.005
5681012151620212+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10681012151620252.515
12+0.017
+0.006
8101215162025303118
13101215162025304.522+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15121516202530525
16121516202530526
20+0.020
+0.007
1215162025305230
251620253035535+0.042
+0.026
+0.025
+0.009

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBAD5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBAD6-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]
JBAD8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBAD10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBAD12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD13-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD25-[16,​20,​25,​30,​35]
JBADM5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBADM6-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]
JBADM8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBADM10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBADM12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM13-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM25-[16,​20,​25,​30,​35]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(mm)
Tolérance de diamètre extérieur D.I. d
(mm)
Longueur L
(mm)
1 11 jours 1010p655 ~ 15
1 11 jours 1010p665 ~ 16
1 11 jours 1012p685 ~ 20
1 11 jours 1015p6106 ~ 25
1 11 jours 1018p6128 ~ 30
1 11 jours 1022p61310 ~ 30
1 11 jours 1025p61512 ~ 30
1 11 jours 1026p61612 ~ 30
1 11 jours 1030p62012 ~ 30
1 11 jours 1035p62516 ~ 35
1 11 jours 1010m655 ~ 15
1 11 jours 1010m665 ~ 16
1 11 jours 1012m685 ~ 20
1 11 jours 1015m6106 ~ 25
1 11 jours 1018m6128 ~ 30
1 11 jours 1022m61310 ~ 30
1 11 jours 1025m61512 ~ 30
1 11 jours 1026m61612 ~ 30
1 11 jours 1030m62012 ~ 30
1 11 jours 1035m62516 ~ 35

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Centreur de positionnement bronze - Droit:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Droit Matériau EN CC762S équiv. (laiton à haute résistance) Traitement de surface Non fourni
Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique