Guide avaloir vertical axe métallique plié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guide avaloir vertical axe métallique plié:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
GMRSGMLSEN 1.0038 équiv.-
GMRHGMLHEN 1.1191 équiv.45 à 55HRC

Spécifications

Référence pièce-Côté montage-L-F-S-S1
   
Type D, T
GMRS 9-R-150-30 
GIRS 12  -130-20-25-13
Référence pièceSélection du côté de montageL
Incrément de 5 mm
F
Incrément de 5 mm
Prix unitaire
TypeDGMRSGMLSGMRHGMLH
GMRS
GMLS
GMRH
GMLH
9R

L
100~30030~50    
12    
16    

Modifications

Guide avaloir vertical axe métallique plié:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GMLH9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dureté Diam. d'arbre D
(Ø)
Sens de pliage de la barre ronde F
(mm)
Longueur L
(mm)
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC9Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC9Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC12Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC12Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC16Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC16Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni9Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni9Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni12Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni12Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni16Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni16Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC9Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC9Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC12Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC12Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC16Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.45 - 55HRC16Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni9Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni9Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni12Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni12Droit30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni16Gauche30 ~ 50100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni16Droit30 ~ 50100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Guide avaloir vertical axe métallique plié:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique