Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L | - | M | ||
Type | T | |||||
RGHK | 6 | - | 125 | - | M8 |
Référence pièce | Sélection L | M Trou de vis de montage | A | P | (R) | B | K | Prix unitaire | |||||
Type | T | RGHK | |||||||||||
L 75 | L 100 | L 125 | L 150 | L 200 | |||||||||
RGHK | 6 | 75 100 125 150 200 | M8 | 60 | 33 | 8 | 11 | 28 | |||||
M10 | 12 | 26 | |||||||||||
9 | M10 | 75 | 48 | 15 | 11 | 19 | |||||||
M12 | 12 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGHK6-75-M[8,10] |
RGHK6-100-M[8,10] |
RGHK6-125-M[8,10] |
RGHK6-150-M[8,10] |
RGHK6-200-M[8,10] |
RGHK9-75-M[10,12] |
RGHK9-100-M[10,12] |
RGHK9-125-M[10,12] |
RGHK9-150-M[10,12] |
RGHK9-200-M[10,12] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur T (mm) | Longueur L | Trou de vis de montage [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 6 | 75 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 100 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 125 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 150 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 200 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 9 | 75 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | 9 | 100 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | 9 | 125 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | 9 | 150 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | 9 | 200 | 10 ~ 12 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur T(mm)
Longueur L
Trou de vis de montage [M]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles