Poussoirs à rouleaux -Type à faible production de particules-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à rouleaux -Type à faible production de particules-:Affichage d'image associés
Type Matériau
Composants
CouvercleMontantSupportVisRoulement
(faible production de poussière)
RLLPPolyacétalEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.4567 équiv.SBC6□□ZZ
(acier inoxydable)
RLLUPPolyéthylène à ultra haut poids moléculaire
RLLPKPEEK
* Roulement lubrifié SBC6 à faible production de poussière□□ZZ    P.1009

Spécifications

Référence pièce-L
RLLP10-20
Référence pièceL
Incrément de 5 mm
HD1VisCthdBMPrix unitaire
TypeDRLLPRLLUPRLLPK
RLLP
RLLUP
RLLPK
105~30107.5SCB2.6-50.25.52.575M3
2010~501412SCB4-60.57.551610M6
3010~701812SCB5-80.5982613M8

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RLLP10-[5-30/5]
RLLP20-[10-50/5]
RLLP30-[10-70/5]
RLLPK10-[5-30/5]
RLLPK20-[10-50/5]
RLLPK30-[10-70/5]
RLLUP10-[5-30/5]
RLLUP20-[10-50/5]
RLLUP30-[10-70/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dimension D
(Ø)
L
(mm)
1 6 jours 10Polyacétal105 ~ 30
1 6 jours 10Polyacétal2010 ~ 50
1 6 jours 10Polyacétal3010 ~ 70
1 6 jours 10PEEK105 ~ 30
1 6 jours 10PEEK2010 ~ 50
1 6 jours 10PEEK3010 ~ 70
1 6 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire105 ~ 30
1 6 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire2010 ~ 50
1 6 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire3010 ~ 70

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poussoirs à rouleaux -Type à faible production de particules-:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique