Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||
Griffe | Corps principal | che | Ressort | |
ATBES | EN 1.4301 (CP) équiv. | EN 1.4301 (CP) équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
ATBEM | MC Nylon |
Référence pièce | - | Orientation des mâchoires |
ATBES10 ATBEM10 | - - | L R |
Référence pièce | Orientation des mâchoires | Charge (valeur calculée) N | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | Course de 3mm | Course de 5mm | 1 à 3 pièce(s) | 4 à 9 pièces | 10 à 30 pièces | 31 pièces ou plus | |||
ATBES | 10 | L | (gauche) | 8.3 | 8.9 | 45 | ||||
R | (droite) | |||||||||
ATBEM | 10 | L | (gauche) | 8.1 | 8.7 | 35 | ||||
R | (droite) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ATBEM10-L |
ATBEM10-R |
ATBES10-L |
ATBES10-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la griffe | Sens de la mâchoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | MC Nylon | L (vers la gauche) | |
25.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | MC Nylon | R (vers la droite) | |
16.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. (CP) | L (vers la gauche) | |
16.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. (CP) | R (vers la droite) |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la griffe
Sens de la mâchoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles