Table axe XY simplifié - Type à grand pas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axe XY simplifié - Type à grand pas:Affichage d'image associés
TypeCorps principalArbreBoutonVis d'alimentationAccessoire
Poignée standardGrande poignéeMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériau
XYKSXYKSLAlliage d'aluminiumAnodisé noirEN 1.4301 équiv.EN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.SCB5-20, x4

Spécifications

Référence pièce
XYKS40
XYKSL60L
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeGrande poignée XYKSXYKSLLXYKSLA
XYKSLB
(Poignée standard)
XYKS
(Sélection de grande poignée)
XYKSL
40(Grande poignée, haut et bas)
L
(Grande poignée, haut uniquement)
A
(Grande poignée, bas uniquement)
B
40x40±2562.70.66   
6060x60±2562.71.17   
8080x80±2556.81.64   
Déplacement par rotation : 3.0mm

Modifications

Table axe XY simplifié - Type à grand pas:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYKS40
XYKS60
XYKS80
XYKSL40A
XYKSL40B
XYKSL40L
XYKSL60A
XYKSL60B
XYKSL60L
XYKSL80A
XYKSL80B
XYKSL80L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Forme de la poignée

207.81 €

1 9 jours 4040Poignée standard

220.40 €

1 9 jours 6060Poignée standard

233.00 €

1 9 jours 8080Poignée standard

211.57 €

1 9 jours 4040A (poignée large haut uniquement)

211.57 €

1 9 jours 4040B (poignée large bas uniquement)

215.35 €

1 9 jours 4040L (poignée large haut et bas)

224.16 €

1 9 jours 6060A (poignée large haut uniquement)

224.16 €

1 9 jours 6060B (poignée large bas uniquement)

227.95 €

1 9 jours 6060L (poignée large haut et bas)

236.77 €

1 9 jours 8080A (poignée large haut uniquement)

236.77 €

1 9 jours 8080B (poignée large bas uniquement)

240.54 €

1 9 jours 8080L (poignée large haut et bas)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table axe XY simplifié - Type à grand pas:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 50,1 à 100 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Taille de la table (épaisseur) H(mm) 47
Course (distance X)(mm) ±25 Course (distance Y)(mm) ±25 Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement de la poignée
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 3.0 Diam. de vis à billes(Ø) 1

Produits complémentaires

Assistance technique