Table axe Z - Crémaillère et pignon - Profil abaissé - Rainure à queue d'aronde (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axe Z - Crémaillère et pignon - Profil abaissé - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZDTSC60
■Etages de l'axe Z
Type standard : ZDTS (P.1953)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge
(N)
Précision de la coursePoids
(kg)
Prix unitaire
TypeALinéarité
ZDTSC5050x30±1516.79.850µm0.23 
6060x40±2014.70.33 
9090x40±350.43 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons des étages à queue d'aronde de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZDTSC50
ZDTSC60
ZDTSC90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)

217.75 €

1 5 jours 1041 à 60±10-30mm50309.8±15

239.86 €

1 5 jours 1041 à 60±10-30mm604014.7±20

272.61 €

1 5 jours 1061 à 90±30mm ou plus904014.7±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Rectitude de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique