Table axes XY - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axes XY - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XYSLCL90
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)(L)EFDéplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéaritéParallélismeType M-L
XYSLCL6040x60±21493426.54.237.430300.37SCB4-8 
9040x90±35634940.536.70.53 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Les valeurs de précision du déplacement indiquées concernent une configuration à axe simple.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Modifications

Table axes XY - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYSLCL60
XYSLCL90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)

651.62 €

1 9 jours 1041-60±10 à 30mm±10 à 30mm6037.4±21±21

717.10 €

1 9 jours 1061-90±30mm ou plus±30mm ou plus9036.7±35±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26-40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30,1 à 50 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 50.1-60 Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 58
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Renfort de collier, collier fendu Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique