Table axe Z - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axe Z - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZSL60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation (mm)H(L)ECapacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)Accessoire (2 pcs)Prix unitaire
TypeLinéaritéType M-L
ZSL6060x40±214.296403419.6300.33CBST4-12 
9090x40±3514060490.45 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque réglable XPLT : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

Table axe Z - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZSL60
ZSL90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)

316.32 €

1 9 jours 1041 à 60±10-30mm60±21

348.11 €

1 9 jours 1061 à 90±30mm ou plus90±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Charge admissible(N) 19.6
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique