Inscription
Configurer
  • Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
  • Distance de déplacement (plage sélectionnable)
  • Taille de la table (longueur) L(mm)
  • Distance de déplacement (axe des Z)(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 9 jours ouvrables

Table axe Z - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Table axe Z - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZSLCL60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation (mm)H(L)EFCapacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)Accessoire (2 pcs)Prix unitaire
TypeLinéaritéType M-L
ZSLCL6060x40±214.296493426.519.6300.32CBST4-12
9090x40±35140634940.50.40
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque réglable XPLT : utiliser ces plaques pour connecter des étages avec des trous de montage ne concordant pas. Ici
Jeux résiduels avec un chariot maintenu uniquement par un collier renforcé. Utiliser avec une vis de collier.

Modifications

Table axe Z - Haute précision - Pas de 4.2mm - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)

(mm)

Distance de déplacement (plage sélectionnable)

Taille de la table (longueur) L

(mm)

Distance de déplacement (axe des Z)

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
41 à 60
±10-30mm
60
±21
10
1 pièces
61 à 90
±30mm ou plus
90
±35
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
407.66 €
( 485.12 € )
9 jours ouvrables
440.41 €
( 524.09 € )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base