Table axe Z - Haute précision - Extension de poignée - Rainure à queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axe Z - Haute précision - Extension de poignée - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : (corps principal) laiton à basse teneur en cadmium
(bouton d'alimentation) laiton à basse teneur en cadmium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
ZEGL60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Poids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéarité (µm)PasLacetRoulementType M-L
ZEGL2525x25±50.59.830 2.0 1.5 1.5 0.12SCB2-8 
4040x40±79.84.0 3.0 3.0 0.27SCB3-8 
6060x60±919.65.0 4.0 4.0 0.71SCB4-10 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque de montage dans l'axe des XY : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

Table axe Z - Haute précision - Extension de poignée - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZEGL25
ZEGL40
ZEGL60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)

243.20 €

1 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2525259.8±5

287.70 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4040409.8±7

375.13 €

1 9 jours 1041 à 6041 à 60606019.6±9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Distance de déplacement (plage sélectionnable) Jusqu'à ±10mm
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Laiton sans cadmium Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique