Table axe Z - Haute précision - Rainure à queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axe Z - Haute précision - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : (corps principal) laiton à basse teneur en cadmium
(bouton d'alimentation) aluminium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
ZEGCL40
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Poids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéarité (µm)PasLacetRoulementType M-L
ZEGCL2525x25±50.59.8302.0 1.5 1.5 0.10SCB2-8
4040x40±79.84.0 3.0 3.0 0.27SCB3-8
6060x60±919.65.0 4.0 4.0 0.71SCB4-10
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque de montage dans l'axe des XY : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici
Jeux résiduels avec un chariot maintenu uniquement par un collier renforcé. Utiliser avec une vis de collier.

Modifications

Table axe Z - Haute précision - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZEGCL25
ZEGCL40
ZEGCL60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)

274.99 €

1 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2525259.8±5

319.49 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4040409.8±7

406.92 €

1 9 jours 1041 à 6041 à 60606019.6±9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Distance de déplacement (plage sélectionnable) Jusqu'à ±10mm
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Laiton sans cadmium Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Renfort de collier, collier fendu Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique