Tubes Carrés / acier inoxydable / graduation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montants Tube carré - Règle de mesure incorporée - Longueur configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériau
FGSTAQEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
FGSTAQ15-200
Référence pièceL Incrément de 1mm(d)Prix unitaire
TypeDL40~200L201~400L401~800
FGSTAQ100
-0.1
40~6008
1240~60010
1540~60013
200
-0.12
40~80017.6
2540~80022.6
* D10 ~ 15 disponible jusqu'à L600.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FGSTAQ10-[40-600/1]
FGSTAQ12-[40-600/1]
FGSTAQ15-[40-600/1]
FGSTAQ20-[40-800/1]
FGSTAQ25-[40-800/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B (ou D)
(mm)
Longueur L
(mm)
1 11 jours 101040 ~ 600
1 11 jours 101240 ~ 600
1 11 jours 101540 ~ 600
1 11 jours 102040 ~ 800
1 11 jours 102540 ~ 800

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Montants Tube carré - Règle de mesure incorporée - Longueur configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Carrée Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Droit Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Droit
Matériau EN 1.4301 Equiv. Traitement de surface Non fourni Type de montant Creux
Mémoire Gradué Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni Forme Tubes carrés

Produits complémentaires

Assistance technique