Accessoire Colonne : Support pour montant cylindrique à fente - Montage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accessoire Colonne : Support pour montant cylindrique à fente - Montage latéral:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
CLNBAcier pour structure généraleOxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
CLNMPlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux
(acier inoxydable)
CLNAAlliage d'aluminiumAnodisé clair
CLNSEN 1.4301 équiv.-
Accessoires : pour CLNB, vis CB (P.2-171) ; pour les autres types,
vis SCB (P.2-173)

Spécifications

Référence pièce
CLNB25
CLNA20
Référence pièceABLTGFJKhHEdd1ZMAWVis fourniePrix unitaire
TypeDH7CLNBCLNMCLNACLNS
CLNB (D20~30, 40)
CLNM (D20~50)
CLNA (D20, 25, 50)
CLNS (D20, 25)
20+0.021
0
654545122547.55.56.62215306.6116.5M62M6-20, 2 pièces    
258060533657.57.59271835M6-25, x2    
3090601567.53021459149M8M8-35, x2.  --
35+0.025
0
10580684077.59.5113524503M8-40, x2- --
401157687.53827601117.511M10M10-45, x2  --
50135100871850102.512.514433370M10-50, x2-  -
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et P.2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLNA20
CLNA25
CLNA50
CLNB20
CLNB25
CLNB30
CLNB40
CLNM20
CLNM25
CLNM30
CLNM35
CLNM40
CLNM50
CLNS20
CLNS25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou de montant D
(mm)
Matériau du support Traitement de surface du support

96.92 €

1 Disponible 5 jours 1020[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair

132.97 €

1 Disponible 5 jours 1025[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair

370.98 €

1 Disponible 5 jours 1050[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Anodisé clair

93.13 €

1 Disponible 11 jours 1020[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

111.09 €

45.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

129.31 €

1 Disponible 11 jours 1030[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

166.50 €

1 Disponible 11 jours 1040[Acier] EN 1.0038 équiv.[Oxydé noir] Revêtement oxydé noir

98.18 €

1 Disponible 11 jours 1020[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

117.42 €

1 Disponible 11 jours 1025[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

136.53 €

1 Disponible 11 jours 1030[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

153.99 €

1 Disponible 11 jours 1035[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

192.32 €

1 Disponible 11 jours 1040[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

209.41 €

1 Disponible 11 jours 1050[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel

197.50 €

1 Disponible 5 jours 1020EN 1.4301 Equiv.Non fourni

228.13 €

1 Disponible 5 jours 1025EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément distinct / de jeu Unité Direction de montage Montage latéral Type à support de colonne Carrée
Forme du montant Ronde Type de montant Non fourni Méthode de fixation sur montant Collier fendu
Forme du trou de montage Trou fendu Accessoires de fixation sur montant Vis d'assemblage à tête à six pans creux Trous pour broche Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique