Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC01-1 |
Référence pièce | MC01-3 | MC01-S3 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc | - |
Force de serrage (N) | 882 | |
Poids (g) | 130 | |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 80° | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 73° | |
Accessoire | Boulon avec caoutchouc Matériau : NBR Dureté : Shore A70 | * Boulon en acier inoxydable |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC01-3 |
MC01-S3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Accessoires pour embout | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Boulon avec caoutchouc | |
24.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Boulon en acier inoxydable |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 882 | Taille de vis de serrage | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Type de hauteur du bras | Standard | Hauteur du bras(mm) | 37.8 |
Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 56.9 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 500-2279 |
Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Accessoires pour embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles