Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC01-6
MC01-S8
Référence pièceMC01-8MC01-S8
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.EN 1.4301 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc-
Force de serrage (N)2450
Poids (g)210
Angle d'ouverture-fermeture du bras79°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée86°
AccessoireBoulon en acierBoulon en acier inoxydable
Prix unitaire  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC01-8
MC01-S8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Accessoires pour embout

11.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] EN 1.0038 Equiv.Boulon en acier

24.64 €

1 Disponible 5 jours EN 1.4301 Equiv.Boulon en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 2450 Taille de vis de serrage M6
Matériel de vis de serrage Acier inoxydable Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 37.5
Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 43.3 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280-2999
Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Produits complémentaires

Assistance technique