Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC01-6 MC01-S8 |
Référence pièce | MC01-9 | MC01-S9 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc | - |
Force de serrage (N) | 2744 | |
Poids (g) | 435 | |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 81° | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 89° | |
Accessoire | Boulon en acier | Boulon en acier inoxydable |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC01-9 |
MC01-S9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Accessoires pour embout | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Boulon en acier | |
37.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.4301 Equiv. | Boulon en acier inoxydable |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 2744 | Taille de vis de serrage | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Type de hauteur du bras | Standard | Hauteur du bras(mm) | 56.5 |
Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 85.3 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2280-2999 |
Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Accessoires pour embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles