Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale - Base droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC01-9S

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale - Base droite:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC01-11
MC01-12
Référence pièceMC01-9S
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)2744
Poids (g)435
Angle d'ouverture-fermeture du bras81°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée89°
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC01-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 2744 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier inoxydable Type de hauteur du bras Standard
Hauteur du bras(mm) 70 Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 85.3
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280-2999 Accessoires pour embout Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale - Base droite, le numéro d'article est le suivant: MC01-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC01-9S.

Produits complémentaires

Assistance technique