Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.138 N

Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.138 N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.138 N
  • Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.138 N
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC02-3

Spécifications

Référence pièce
MC02-1
Référence pièceMC02-3
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surface* Chrome trivalent
Course (mm)66.7
Force de serrage (N)3138
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée189°
Poids (g)750
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC02-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - À fixation libre:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Poignée horizontale à abaisser Force de serrage(N) 3138 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage sélectionnable)(N) > 3100 Type de montage Type orientation de montage libre
Accessoires pour embout Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.138 N, le numéro d'article est le suivant: MC02-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC02-3.

Produits complémentaires

Assistance technique