Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC04-1
Référence pièceMC04-3MC04-S3
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.EN 1.4301 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc-
Force de serrage (N)2205
Poids (g)355
Angle d'ouverture-fermeture du bras105°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée59°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR
Dureté : Shore A70
* Boulon en acier inoxydable
Prix unitaire  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-3
MC04-S3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage

11.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] EN 1.0038 Equiv.Acier + tampon en caoutchouc

28.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.4301 Equiv.Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 2205 Vis de collier Réglable
Taille de vis de serrage M8 Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard
Hauteur du bras(mm) 47.8 Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 73.2
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 1050-2259

Produits complémentaires

Assistance technique