Inscription
Configurer
  • Stock
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
  • Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base à bride / boulon de pression réglable / force de serrage 392 N

    Référence pièce:

    MC04-2L
    Réinitialiser
    Quantité :

    Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

    Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras long:Affichage d'image associés

    Spécifications

    Référence pièce
    MC04-3L
    Référence pièceMC04-2L
    Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
    Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
    Force de serrage (N)392
    Poids (g)175
    Angle d'ouverture-fermeture du bras98°
    Angle d'ouverture-fermeture de la poignée62°
    AccessoireBoulon avec caoutchouc
    Matériau : NBR
    Dureté : Shore A70
    Prix unitaire 

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    MC04-2L
    Quantité minimale de commande
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    10.15 €
    ( 12.08 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

    Plus d'informations