Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale
  • Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
  • Dans un souci d'amélioration de la qualité, une fois le stock épuisé, les connexions des bras seront remplacées par des rivets et non par des soudures.Les photos, les schémas dimensionnels et les données CAO du produit ont été mis à jour pour correspondre aux spécifications suite au passage aux rivets.Les photos, les schémas dimensionnels et les données CAO du produit ont déjà été mis à jour pour correspondre aux spécifications suite au passage aux rivets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC04-7
MC04-S7
(acier inoxydable)

Spécifications

Référence pièce
MC04-6
Référence pièceMC04-7MC04-S7
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.EN 1.4301 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc-
Force de serrage (N)980
Poids (g)200
Angle d'ouverture-fermeture du bras105°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée67°
AccessoireBoulon en acierBoulon en acier inoxydable
Prix unitaire  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-7
MC04-S7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage

9.50 €

1 Disponible 5 jours [Acier] EN 1.0038 Equiv.Acier

20.53 €

1 Disponible 5 jours EN 1.4301 Equiv.Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 980 Vis de collier Fixe
Taille de vis de serrage M6 Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard
Hauteur du bras(mm) 34.5 Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 27.9
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 500-1049

Produits complémentaires

Assistance technique