Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC04-8S
Référence pièce |
MC04-7S |
Référence pièce | MC04-8S |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Force de serrage (N) | 1470 |
Poids (g) | 370 |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 98° |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 56° |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC04-8S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 1470 | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Réglable | Taille de vis de serrage | M8 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Catégorie | Corps principal | Type de hauteur du bras | Standard | Hauteur du bras(mm) | 65 |
Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 63 | Longueur de la poignée | Standard |
Force de serrage (plage)(N)(N) | 1050-2259 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / vis de pression réglable / force de serrage 1.470 N, le numéro d'article est le suivant: MC04-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04-8S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles