Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC04H-2
Référence pièce |
MC04-11 MC04H-2 |
Référence pièce | MC04H-2 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Force de serrage (N) | 910 |
Poids (g) | 170 |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 98° |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 62° |
Accessoire | Boulon avec caoutchouc Matériau : NBR Dureté : Shore A70 |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC04H-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 910 | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier + tampon en caoutchouc |
Catégorie | Corps principal | Type de hauteur du bras | Bras haut | Hauteur du bras(mm) | 51.8 |
Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 34.5 | Longueur de la poignée | Standard |
Force de serrage (plage)(N)(N) | 500-1049 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale - Base d'embase, le numéro d'article est le suivant: MC04H-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04H-2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles