• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC07-4

Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer-:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC07-3
Référence pièceMC07-4
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surface* Chrome trivalent
Course (mm)12
Force de serrage (N)1568
Poignée
45°
Angle d'ouverture-fermeture
Poids (g)460
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MC07-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.80 €

Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée horizontale à abaisser Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400-1999 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier
Course L(mm) 12 Longueur de la poignée Standard Force de serrage(N) 1568
Type de montage Base de l'embase Accessoires pour embout Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer-, le numéro d'article est le suivant: MC07-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-4.

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique