Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC07-7
Référence pièce |
MC07-7 |
Référence pièce | MC07-7 |
Matériau | Corps principal : EN 1.0038 équiv. / Pièce de fixation : EN-JS 1040 équiv. |
Traitement de surface | Corps principal : *chrome trivalent/ Pièce de fixation : revêtement de conversion chimique |
Course (mm) | 32 |
Force de serrage (N) | 2270 |
Poids (g) | 340 |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 186° |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC07-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 2270 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M8 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Course L(mm) | 32 | Longueur de la poignée | Standard | Type de montage | Base de l'embase |
Accessoires pour embout | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M8 / force de serrage 2.270 N, le numéro d'article est le suivant: MC07-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-7.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles