Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.860 N

Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.860 N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.860 N
  • Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.860 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC07-8

Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer-:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC07-7
Référence pièceMC07-8
MatériauCorps principal : EN 1.0038 équiv. /
Pièce de fixation : EN-JS 1040 équiv.
Traitement de surfaceCorps principal : *chrome trivalent/
Pièce de fixation : revêtement de conversion chimique
Course (mm)42
Force de serrage (N)3860
Poids (g)580
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée184°
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC07-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer-:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Poignée horizontale à abaisser Force de serrage(N) 3860 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier
Course L(mm) 42 Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage sélectionnable)(N) > 3100
Type de montage Base de l'embase Accessoires pour embout Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.860 N, le numéro d'article est le suivant: MC07-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-8.

Produits complémentaires

Assistance technique