Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC07-15
Référence pièce |
MC07-14 MC08-1 |
Référence pièce | MC07-15 |
Matériau | Corps principal/pièce de fixation : EN 1.1191 équiv. |
Traitement de surface | * Revêtement de conversion chimique |
Course (mm) | 43 |
Force de serrage (N) | 3000 |
Poids (g) | 1280 |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 110° |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC07-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
78.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 3000 | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M12 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Course L(mm) | 43 | Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | > 3100 |
Type de montage | Type orientation de montage libre | Accessoires pour embout | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M12 / force de serrage 3.000 N, le numéro d'article est le suivant: MC07-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-15.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles